??
CAD model selection
K1568.0303
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1568 - Telescopic slides, steel for slot mounting, over-extension, load capacity up to 20 kg
Bill of material
K1568.0303
BESTKIPP
Order No.
K1568.0303
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
36 mm
A1
distance
256 mm
A2
distance
32 mm
A3
distance
271 mm
B
width
19.4 mm
H
height
27 mm
L
Length
303 mm
L1
Length
310 mm
T
slot depth
6-7
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
20 kg
GEW
Approx. weight
0.6412 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497799
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions